数据交换

对于通过CIP Safety™的通讯,安全选件(目标)必须通过EtherNet/IP™连接到故障安全控制器 (F-Originator)。

使用MOVISAFE® CSB..A进行CIP Safety™数据交换

对于安全选件和故障安全控制器之间通过CIP Safety™进行的数据交换,安全选件CSB..A具有模块名称“安全输出”和“安全输入”,以及以下过程数据配置:

  • 配置文件类型“技术”
    • 16字节输入数据
    • 前4个字节包含来自FS协议配置文件的用户数据,其余字节用于安全IO连接。
    • 14字节输出数据
    • 前3个字节包含来自FS协议配置文件的用户数据,其余字节用于安全IO连接
使用MOVISAFE® CSL..A/CSS..A进行CIP Safety™数据交换

对于安全选件和上级控制器之间通过CIP Safety™进行的数据交换,安全选件CSL..A/CSS..A具有模块名称“安全输出”和“安全输入”,以及以下过程数据配置:

  • 配置文件类型“技术”
    • 20字节输入数据
    • 前6个字节包含来自FS协议配置文件的用户数据,其余字节用于安全IO连接。
    • 18字节输入数据
    • 前5个字节包含来自FS协议配置文件的用户数据,其余字节用于安全IO连接。

必须在CIP Safety™中以“Little Endian”的呈现形式评估和提供配置文件数据。