Intercambio de datos

Para la comunicación a través de CIP Safety™, la opción de seguridad (Target) debe estar conectada mediante EtherNet/IP™ a un control a prueba de fallos (F-Originator).

Intercambio de datos CIP Safety™ con MOVISAFE® CSB..A

Para el intercambio de datos a través de CIP Safety™ entre la opción de seguridad y un control a prueba de fallos, las opciones de seguridad CSB..A tienen la denominación de módulo "Safety Output" y "Safety Input" con la siguiente asignación de los datos de proceso:

  • Variante de perfil "Technology"
    • 16 bytes de datos de entrada
    • Los 4 primeros bytes contienen los datos útiles del perfil Protocolo FS, los demás bytes se necesitan para la conexión IO Safety.
    • 14 bytes de datos de salida
    • Los 3 primeros bytes contienen los datos útiles del perfil Protocolo FS, los demás bytes se necesitan para la conexión IO Safety
Intercambio de datos CIP Safety™ con MOVISAFE® CSL..A/CSS..A

Para el intercambio de datos a través de CIP Safety™ entre la opción de seguridad y un control de nivel superior, la opción de seguridad CSL..A/CSS..A tiene la denominación de módulo "Safety Output" y "Safety Input" con la siguiente asignación de los datos de proceso:

  • Variante de perfil "Technology"
    • 20 bytes de datos de entrada
    • Los 6 primeros bytes contienen los datos útiles del perfil Protocolo FS, los demás bytes se necesitan para la conexión IO Safety.
    • 18 bytes de datos de entrada
    • Los 5 primeros bytes contienen los datos útiles del perfil Protocolo FS, los demás bytes se necesitan para la conexión IO Safety.

Los datos del perfil deben ser evaluados y proporcionados en CIP Safety™ en la representación "Little Endian".