Parámetros de seguridad MOVISAFE® CSL51A
| Valor característico | |
---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Clase de seguridad comprobada/base normativa | SIL 3 | PL e |
Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD) | 8 × 10-9 1/h | |
Mission Time/Vida útil | 20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo. | |
Intervalo de las pruebas de seguridad | 20 años | - |
Estado seguro | Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada) | |
Función parcial de seguridad |
|
AVISO