Sicherheitskennwerte MOVISAFE® CSL51A
| Kennwerte | |
---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage | SIL 3 | PL e |
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD‑Wert) | 8 × 10-9 1/h | |
Mission Time/Gebrauchsdauer | 20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden. | |
Proof-Test-Intervall | 20 Jahre | - |
Sicherer Zustand | Wert "0" für alle sicheren Prozesswerte F‑DO (Ausgang abgeschaltet) | |
Sicherheits-Teilfunktion |
|
HINWEIS