输入端(转速等级2000 min-1)

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0040..

..0055..

电源额定电压AC(符合EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电源额定电流AC

I电源

1.8 A

2.25 A

2.88 A

3.6 A

3.6 A

4.95 A

I最大

6.0 A

7.5 A

9.6 A

12.0 A

12.0 A

16.5 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%

电源输入端允许的最大额定短路电流

SCCR ICC

65 kA

电源保险丝的最大额定电流
(支路保护装置)

 

40 A