Entrada (clase de velocidad 2000 min-1)

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0040..

..0055..

Tensión nominal de red CA (según EN 50160)

Ured

3 x 380 – 500 V CA

Corriente nominal de red CA

Ired

1.8 A

2.25 A

2.88 A

3.6 A

3.6 A

4.95 A

Imáx

6.0 A

7.5 A

9.6 A

12.0 A

12.0 A

16.5 A

Frecuencia de red

fred

50 – 60 Hz ±5 %

Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red

SCCR ICC

65 kA

Corriente nominal máxima del fusible de red
(protección de ramal)

 

40 A