Parâmetro Limite de aplicação Velocidade
A tabela a seguir mostra o ajuste padrão do parâmetro Limite de aplicação Velocidade:
Colocação em operação | Unidade de acionamento | Ajuste padrão do parâmetro |
|---|---|---|
Colocação em operação | MOVIMOT® performance | 2.000 min-1 |
Colocação em operação | O parâmetro Limite de aplicação Velocidade não é alterado pela colocação em operação. Verificar o parâmetro e ajustar de acordo com o sistema de acionamento. | |