Parâmetro Limite de aplicação Velocidade

A tabela a seguir mostra o ajuste padrão do parâmetro Limite de aplicação Velocidade:

Colocação em operação

Unidade de acionamento

Ajuste padrão do parâmetro
Limite de aplicação VelocidadeO valor pode ser menor devido a possíveis limitações de marcha.

Colocação em operação
automática via interface digital

MOVIMOT® performance

2.000 min-1

Colocação em operação
manual via MOVISUITE®

O parâmetro Limite de aplicação Velocidade não é alterado pela colocação em operação.

Verificar o parâmetro e ajustar de acordo com o sistema de acionamento.