Chopper de frenagem e resistência de frenagem

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Resistência de frenagem mínima

RBWmín

100 Ω

Potência contínua do chopper de frenagem

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

Pico de potência
do chopper de frenagem

3.8 kVA

4.6 kVA

5.9 kVA

7.6 kVA

7.7 kVA