Entrée (classe de vitesse 1000 min-1)

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0020..

..0025..

..0032..

Tension nominale réseau AC (selon EN 50160)

Urés

3 x AC 380 – 500 V

Courant nominal réseau AC

Irés

1.8 A

2.25 A

2.88 A

Imax

6.0 A

7.5 A

9.6 A

Fréquence réseau

frés

50 – 60 Hz ± 5 %

Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau

SCCR ICC

65 kA

Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation)

 

40 A