Réducteurs à renvoi d'angle
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® performance avec réducteur à renvoi d'angle.
Unité d'entraînement | K..CM3C../D.. | S..CM3C../D.. | W..CM3C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques |
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 13 – 711 | 6 – 500 | 14 – 295 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | 10.1 – 3000 | 13.4 – 4180 | 23.5 – 1020 |
Couple admissible max. en service temporaire | Mapk Nm | 115 – 9090 | 72 – 4340 | 131 – 720 |
Charge radiale admissible max. en service temporaire | FRaApk N | 109000 | 36000 | 8000 |
Charge radiale admissible max. en service continu | FRamax N | 0 – 65000 | 2448 – 37000 | 3679 – 8000 |
Plage des rapports de réduction | i | 2.81 – 153.21 | 4.00 – 286.40 | 6.76 – 142.72 |
Caractéristiques mécaniques | ||||
Arbre creux | - | X | X | |
Fixation par bride | X | X | X | |
Fixation par pattes | X | X | X | |
Flasque B5 | X | X | X | |
Flasque B14 | X | X | - | |
Option à jeu réduit /R |
| X | - | - |


