Réducteurs à axes parallèles
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® performance avec réducteur à arbres parallèles.
Unité d'entraînement | RX..CM3C../D.. | R..CM3C../D.. | F..CM3C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques |
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 279 – 1533 | 9 – 593 | 7 – 530 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | 4.7 – 140 | 12.1 – 4400 | 13.6 – 5300 |
Couple admissible max. en service temporaire | Mapk Nm | 90 – 1150 | 118 – 7000 | 130 – 8860 |
Charge radiale admissible max. en service temporaire | FRaApk N | 30000 | 120000 | 108000 |
Charge radiale admissible max. en service continu | FRamax N | 1629 – 9600 | 0 – 43000 | 0 – 65000 |
Plage des rapports de réduction | i | 1.3 – 7.16 | 3.37 – 212.46 | 3.77 – 276.77 |
Caractéristiques mécaniques | ||||
Arbre creux | - | - | X | |
Fixation par bride | X | X | X | |
Fixation par pattes | X | X | X | |
Flasque B5 | X | X | X | |
Flasque B14 | X | X | X | |
Option à jeu réduit /R |
| - | X | X |


