Couvercle électronique (variateur de vitesse) taille 1

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Courant nominal de sortie
couvercle électronique
fPWM = 4 kHz, Urés = 400 V

IN_ variateur

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Puissance apparente de sortie

SN

1.4 kVA

1.7 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

Capacité de surcharge de IN_variateur pour fPWM = 4 kHz

Urés = 400 V

300 %

 

 

 

fA < 3 Hz : 220 %

fA > 3 Hz : 300 %

Urés = 500 V

fA < 3 Hz : 270 %

fA > 3 Hz : 300 %

fA < 3 Hz : 200 %

fA > 3 Hz : 280 %

La capacité de surcharge de l'unité d'entraînement est limitée à 300 % de MN ; en fonction du rapport de réduction du réducteur, elle sera encore plus limitée. Régler la limite de couple du variateur de vitesse en conséquence. Les couples de sortie admissibles maximaux pour MOVIMOT® performance avec réducteurs sont indiqués dans le catalogue :Motoréducteurs CM3C.. MOVIMOT® performance.

Fréquence PWM

fPWM

4 / 8 / 16 kHz (réglable)

Fréquence de sortie max.

fmax

U/f :

599 Hz

VFCPLUS :

250 Hz

CFC :

500 Hz

ELSM® :

500 Hz

Pertes nominales
étage de puissance

PV

19 W

24 W

31 W

40 W

58 W