技术数据

下表显示信号电缆的技术数据:

特性

类型: HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF
SEW EURODRIVE 150665

UL特性

UL758 (AWM)
UL Style 20223(外皮)
UL Style 10493(绝缘)

符合RoHS

是

导线/导线测试电压

AC 1.5 kV 50 Hz/1分钟

导线/屏蔽测试电压

AC 1.5 kV 50 Hz/1分钟

工作电压

最大AC 300 V (UL)

绝缘电阻

≥ 500 MΩ/km

工作温度

-50 °C至+80 °C(固定敷设)

-30 °C至+80 °C(拖缆式)

-20 °C至+60 °C(拖缆式,带有机械负载)

外径

15.6 mm

弯曲半径

最小5x外径(固定敷设)

最小8x外径(拖缆式)

弯曲循环

至少10百万次

加速度

最大20 m/s2

扭曲

最大±30°/m

化学特性

  • 防油特性符合DIN EN 60811-404,
    HD 22.10附录A
  • 阻燃能力符合IEC 60332-1-2,
    UL758 cable flame test(电缆阻燃测试)
  • 不含卤素,符合DIN VDE 0472 T.815
  • 不含硅