机械结构

下表列出了电缆的机械构造:

 

HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF

机械结构

[1]

导线

6对芯线,2 x 0.25 mm2

铜

绝缘

聚丙烯,0.24 mm

颜色

DIN 47100
黄色/绿色、粉红色/灰色、蓝色/红色、黑色/紫色、粉红-灰色/红蓝色、棕色/白色

[2]

内衬

TPE-O,不含卤素

颜色

自然色

[3]

填料

-

[4]

屏蔽

镀锌铜线编织物
视觉覆盖至少85 %

[5]

电缆外套

TPU,不含卤素

颜色

类似RAL 2018的绿色

印刷字样

SEW EURODRIVE
150665
Li9Y91YC11Y-HF ..

直径

15.6 mm