DBC..电子设备盖板型号描述

下表显示电子设备盖板的型号描述:

DBC

产品系列

DBC = 电子设备盖板Direct Binary Communication(直接二进制通讯)

1

通讯类型

1 = 二进制

0

连接配置

0 = 电子设备盖板上的M12插接头(标准)

A

通讯版本

–

 

0020

电子设备盖板额定输出电流

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A

–

 

5

供电电压

5 = AC 500 V

0

EMC功率部件类型

0 = 基础去干扰装置

1 = IT网络结构

3

连接方式

3 = 3相

–

 

A

版本

–

 

0

设备变型

0 = 标准

0

技术等级

0 = 技术等级0(标准)

0

应用等级

0 = 应用等级0(标准)

–

 

000

MOVIKIT®版本

000 = 出厂时未加载MOVIKIT®模块

/

 

B

操作模式选项

B = 制动控制

C = 客户专属标识

D = 针对特定设备的出厂状态参数设定

P = 客户特定的参数设定