Asignación

La siguiente tabla muestra la asignación de bornas de MOVIMOT® performance DBC:

Borna

N.º

Marcado

Función

X1
Bornas de alimentación de red

1

Marrón

L1

Conexión de red, fase L1 – IN

2

Negro

L2

Conexión de red, fase L2 – IN

3

Gris

L3

Conexión de red, fase L3 – IN

11

Marrón

L1

Conexión de red, fase L1 – OUT

12

Negro

L2

Conexión de red, fase L2 – OUT

13

Gris

L3

Conexión de red, fase L3 – OUT

–

–

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

X3
Bornas de resistencia de frenado

1

–

BW

Conexión de la resistencia de frenado

2

–

BW

Conexión de la resistencia de frenado

X9
Bornas de control

 

1

Amarillo

F_STO_P1

Entrada STO+

2

Amarillo

F_STO_P1

Salida STO +
(para conexión en cadena)

3

–

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V24
para salida de 24 V CC

4

–

24V_OUT

Salida de 24 V CC

5

–

DI01

Entrada binaria DI01

6

–

DI02

Entrada binaria DI02

11

Amarillo

F_STO_M

Entrada STO_Masa

12

Amarillo

F_STO_M

Entrada STO_Masa
(para conexión en cadena)

13

–

24V_IN

Alimentación de 24 V CC

14

–

DOR-C

Salida de relé DO R, contacto Common

15

–

DI03

Entrada binaria DI03

16

–

DI04

Entrada binaria DI04

21

Amarillo

F_STO_P2

Entrada STO+

22

Amarillo

F_STO_P2

Entrada STO+

(para conexión en cadena)

23

–

0V24_IN

Potencial de referencia 0V24
para alimentación de 24 V CC

24

–

DOR-NO

Salida de relé DO R, contacto normalmente abierto

25

–

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V24
para salida de 24 V CC

26

–

24V_OUT

Salida de 24 V CC

X31
Interfaz de ingeniería

1

–

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V24
para salida auxiliar de 24 V CC

2

–

CAN_L

Conexión CAN Low

3

–

CAN_H

Conexión CAN High

4

–

24V_OUT

Salida auxiliar de 24 V CC

La imagen siguiente muestra los puentes instalados de fábrica en las bornas X9:

Estos puentes no están disponibles en las siguientes versiones:

  • Versiones con conector enchufable con función STO

Encontrará más indicaciones en el manual del producto > Capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional y Capítulo Variante de conexión de seguridad funcional.