Eingang (Drehzahlklasse 2000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
|---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 -5 % – 500 V +10 % | |
Netznennstrom AC | INetz | 6.3 A | 8.6 A |
IMax | 21 A | 28 A | |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR I_CC | 65 kA | |
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 A | |