Ortamın IT Güvenliği
Bir ağa entegre edilmiş tahrik ve kontrol komponentlerinde (örn. fieldbus, WLAN veya Ethernet ağları) ayarların daha uzak konumlardan da yapılması mümkündür. Bu durumda, dışarıdan belli olmayan parametre değişikliklerinin beklenmedik ve kontrol edilemeyen sistem davranışlarına sebep olması ve işletme güvenliğini, sistem varlığını veya veri güvenliğini olumsuz yönde etkileme tehlikesi vardır.
Özellikle WLAN veya Ethernet bazında kurulan ağ sistemlerinde ve mühendislik arabirimlerinde yetkisiz bir erişimin gerçekleşmediğinden emin olun. Ağ segmentasyonu gibi IT'ye özgü güvenlik standartlarının kullanılması, portlara erişim korumasını tamamlamaktadır. Portlara ve iletişim arabirimlerinin sağlanan hizmetlerine genel bir bakış Online Support'ta bulunabilir. Ürünün IT güvenliği yalnızca derinlemesine savunma stratejileriyle emniyete alınmış bir ortamda kullanıldığında garanti edilir.
İşletim güvenliği için sorumluluk alındığından emin olun. SEW-EURODRIVE, ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 62443-2-4 uyarınca bir IT güvenlik yönetim sistemini önermektedir.