Kontrol ve bakım aralıkları
BİLGİ

Aşınma süreleri farklı faktörler tarafından etkilenmektedir ve oldukça kısa olabilmektedir. Gerekli kontrol/bakım aralıkları özel olarak tesis kurucusunun proje dokümanlarına göre hesaplanmalıdır.
Aşağıdaki faktörler kontrol ve bakım aralıklarını kısaltabilir:
- Gerçek acil kapatma frenlemelerinin sayısı
- Motorun yüksek devirli hızlanmasında özellikle yüksek anahtarlama çevrimi sayısı
- Yüksek hızda oldukça yüksek çalıştırma süresi
- Değişen dönme yönü (tersine işletme)
- Düşey montaj konumları ve döner montaj konumları
- Tahrik hareketi ile yüksek atalet kuvvetleri, örn. birlikte çalışan tahrik ünitelerinde veya yüksek darbe ve titreşim yükünde
- Uygulamaya bağlı geri hareket torkları veya döner titreşimler
- Nem, yüksek UV yükü, çok yüksek veya düşük ortam sıcaklıkları gibi dış çevresel etkiler.
Ek bilgiler