Intervalos de inspección y de mantenimiento

AVISO

Los periodos de desgaste dependen de muchos factores y pueden ser breves. Los intervalos de inspección y de mantenimiento han de ser calculados individualmente por el fabricante de la instalación según la documentación de planificación de proyecto.

Los siguientes factores pueden acortar los intervalos de inspección y mantenimiento:

  • Número de frenados por desconexión de emergencia
  • Número extremamente elevado de los ciclos de conmutación con alta aceleración del motor
  • Duración de conexión muy alta con alta velocidad
  • Sentido de giro cambiante (funcionamiento reversible)
  • Posiciones de montaje verticales y pivotantes
  • Fuerzas de inercia elevadas por el movimiento del accionamiento, por ejemplo, en caso de accionamientos que giran libremente o en caso de una alta carga por golpes y vibraciones
  • Pares de repulsión o vibraciones giratorias derivados de la aplicación
  • Influencias de factores ambientales exteriores tales como humedad, alta carga ultravioleta, temperaturas ambiente muy altas o bajas.