Unidade de acionamento

A tabela abaixo apresenta os intervalos de inspeção para o motor:

Intervalo de tempo

Tarefa

Versão

a cada 2500 horas de serviço ou anualmente

Verificar os ruídos de funcionamento quanto a possíveis danos nos rolamentos.

Em caso de danos na unidade de rolamento, solicitar a substituição do rolamento pelo SEW Service da SEW-EURODRIVE ou por pessoal qualificado da SEW-EURODRIVE.

  • Pessoal qualificado do cliente
  • Pessoal qualificado, treinado pela SEW-EURODRIVE
  • SEW Service da SEW-EURODRIVE

regularmente

Inspeção visual do cabo quanto a danos.

Se necessário, substituir o cabo.

  • Pessoal qualificado do cliente
  • Pessoal qualificado, treinado pela SEW-EURODRIVE
  • SEW Service da SEW-EURODRIVE

a cada 10 ciclos de rotação do conector

Verificar o conector quanto a danos.

Em caso de danos, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

  • Pessoal qualificado do cliente

a cada 500 ciclos de conexão do conector

Verificar se há danos nas conexões do motor.

Em caso de danos, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

  • Pessoal qualificado do cliente

a cada 5 milhões de ciclos de atuação dos cabos

Substituir os cabos.

  • Pessoal qualificado do cliente