Instalação com isolamento seguro
O sistema de variador mecânico de velocidade atende a todas as exigências de desligamento seguro entre as conexões de potência e eletrônicas de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um desligamento seguro, todos os componentes conectados a ele também devem atender às exigências de acordo com a SELV (Safety Extra Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low Voltage). A instalação deve atender às exigências de desligamento seguro.