Conexão à tensão auxiliar de 24 V

No caso de variantes com uma tensão auxiliar adicional de 24 V, ambos os circuitos de interferência devem ser conectados a um peso comum. Sem a tensão auxiliar de 24 V, os jumpers devem ser instalados de acordo com o capítulo do manual do produto "Topologia de instalação DFC.. / DSI.., sem tensão auxiliar de 24 V".