Dados de entrada/saída
INFORMAÇÃO

A troca de dados com o módulo deve ser consistente nos 36 bytes! Portanto, o controle só é possível por meio da representação do processo!
O módulo ocupa 36 bytes de dados de entrada e 36 bytes de dados de saída.
Módulo principal | Barramento | Módulo | |
|---|---|---|---|
CPU ou acoplador de rede | → ←
| Dados do processo | consultar o capítulo "Canal acíclico" |
36 bytes | |||