Colocação em operação/operação

Observar as advertências nos capítulos "Colocação em operação" e "Operação" no manual do produto associado.

Durante a operação, é possível que, dependendo do seu grau de proteção, as unidades conectadas tenham peças que estejam sob tensão, desencapadas, igualmente em movimento ou rotativas bem como peças que possuam superfícies quentes.

Nunca desconectar ou conectar conectores sob tensão.

Durante a operação não desligar a conexão à unidade. Isso pode levar ao surgimento de perigosos arcos elétricos que podem resultar em danos à unidade.

Quando a unidade for desligada da rede de tensão, não tocar em quaisquer componentes sob tensão ou conexões de potência, pois os capacitores podem estar carregados. Observar o seguinte intervalo mínimo de desligamento:

2 minutos.

Para tal, observe também todas as etiquetas de aviso na unidade.

O fato dos LEDs de operação e outros elementos de indicação estarem apagados não significa que a unidade esteja desligada da rede elétrica e desenergizada.

As funções internas de segurança do produto ou o bloqueio mecânico podem levar à parada do acionamento. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset pode provocar a partida automática do acionamento ou do sistema. Primeiro desconectar o produto da rede de alimentação antes de iniciar a eliminação de falhas.

Perigo de queimaduras: durante a operação, a temperatura da superfície da unidade pode chegar a mais de 60 °C! Não tocar na unidade durante a operação. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.