0x1000-00 - Tipo de unidade

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x1000-022

U32

R

0x00200192

0 – 0xFFFFFFFF

Tipo de unidade

O tipo de unidade de acordo com o CiA 402 é exibido aqui.

MSB

LSB

31

24

23

16

15

0

Informações adicionais

Device profile number

0x0192

Mode bit  = 0x00

Type = 0x20