Index-Sub
Modelo
RW
Default
Rango de valores
Unidad
Descripción
0x1000-022
U32
R
0x00200192
0 – 0xFFFFFFFF
Tipo de unidad
Aquí se muestra el tipo de unidad según CiA 402.
MSB
LSB
31
24
23
16
15
0
Additional information
Divice profile number
0x0192
Mode bit = 0x00
Type = 0x20