Descarte de resíduos
Descartar o produto e todas as peças separadamente de acordo com sua natureza e as regulamentações nacionais. Se disponível, reciclar o produto ou entrar em contato com uma empresa de tratamento de resíduos. Se possível, separar o produto nas seguintes categorias:
- Ferro, aço ou ferro fundido
- Aço inoxidável
- Ímãs
- Alumínio
- Cobre
- Componentes eletrônicos
- Plástico
- Zinco
As seguintes substâncias representam um risco para a sua saúde e o meio ambiente. Observar que essas substâncias devem ser coletadas e descartadas separadamente.
- Óleo e graxas
- Coletar o óleo usado e a graxa usada de acordo com o tipo. Tomar cuidado para que o óleo usado não seja com solventes. Descartar o óleo usado e a graxa usada de acordo de forma correta.
- Tela
- Capacitores
Descarte de resíduos de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE

Este produto e seus acessórios podem se enquadrar no escopo de validade da implementação específica do país da diretriz WEEE. Descartar o produto e seus acessórios de acordo com as regulamentações nacionais de seu país.
Para obter mais informações, entrar em contato com o escritório local da SEW-EURODRIVE ou com o parceiro autorizado da SEW-EURODRIVE.