Smaltimento
Smaltire il prodotto e tutte le parti separatamente a seconda del materiale e nel rispetto delle disposizioni nazionali. Se disponibile, conferire il prodotto presso un impianto di riciclaggio o rivolgersi a un ditta specializzata nello smaltimento. Se possibile separare il prodotto nelle categorie seguenti:
- Ferro, acciaio o ghisa
- Acciaio inox
- Magneti
- Alluminio
- Rame
- Componenti elettronici
- Materie plastiche
- Zinco
Le seguenti sostanze rappresentano un pericolo per la salute e l'ambiente. Ricordarsi che queste sostanze devono essere raccolte e smaltite separatamente.
- Olio e grasso
- Raccogliere l'olio esausto e i grassi vecchi in base al tipo. Ricordarsi che l'olio esausto non deve essere unito ai solventi. Smaltire l'olio esausto e i grassi vecchi correttamente.
- Schermi
- Condensatori
Smaltimento secondo la direttiva WEEE 2012/19/UE

Questo prodotto e i rispettivi accessori possono rientrare nel campo di applicazione delle attuazioni di carattere nazionale della direttiva WEEE. Smaltire il prodotto e i rispettivi accessori secondo le disposizioni nazionali nel proprio paese.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla filiale SEW‑EURODRIVE di competenza o a un partner autorizzato da SEW‑EURODRIVE.