Condições para o armazenamento

Observar as condições de armazenamento por longos períodos especificadas na tabela a seguir:

Zona climática

EmbalagemA embalagem deve ser realizada por uma empresa experiente, utilizando materiais de embalagem expressamente qualificados para a aplicação.

Local de armazenagemA SEW-EURODRIVE recomenda armazenar o acionamento de acordo com a forma construtiva.

Tempo de armazenamento

Temperada (Europa, EUA, Canadá, China e Rússia, com exceção de suas regiões tropicais)

Embalagem em contentor, coberto com filme plástico e com agente secante e indicador de umidade.

Local coberto, protegido contra chuva, neve e vibrações.

Máx. 3 anos com verificação regular da embalagem e do indicador de umidade (umidade relativa do ar < 50%).

Aberta

Local coberto e fechado, com temperatura e umidade do ar constantes (5 °C < ϑ < 50 °C, < 50% de umidade relativa do ar).

Protegido contra variações de temperatura repentinas e ventilação controlada com filtro (livre de pó e sujeira). Sem ocorrência de vapores agressivos e impulsos.

2 anos ou mais, com inspeções regulares. Na inspeção, verificar a limpeza e se há danos mecânicos. Verificar se a proteção anticorrosiva está intacta.

Tropical (Ásia, África, América do Sul e Central, Austrália, Nova Zelândia, com exceção de suas regiões temperadas)

Embalagem em contentor, coberto com filme plástico e com agente secante e indicador de umidade.

Protegido contra danos causados por insetos e mofo, através de tratamento químico.

Local coberto, protegido contra chuva e vibrações.

Máx. 3 anos com verificação regular da embalagem e do indicador de umidade (umidade relativa do ar < 50%).

Aberta

Local coberto e fechado, com temperatura e umidade do ar constantes (5 °C < ϑ < 50 °C, < 50% de umidade relativa do ar).

Protegido contra variações de temperatura repentinas e ventilação controlada com filtro (livre de pó e sujeira). Sem ocorrência de vapores agressivos e impulsos. Protegido contra danos causados por insetos.

2 anos ou mais, com inspeções regulares. Na inspeção, verificar a limpeza e se há danos mecânicos. Verificar se a proteção anticorrosiva está intacta.