Condizioni di immagazzinaggio
Nel caso di lungo immagazzinaggio attenersi alle condizioni di immagazzinaggio riportate nella tabella che segue:
Zona climatica | ImballaggioL'imballaggio dev'essere eseguito da una ditta specializzata che utilizzi materiale d'imballaggio espressamente concepito per questo tipo di impiego. | Luogo di immagazzinaggioSEW-EURODRIVE consiglia di immagazzinare l'azionamento a seconda della posizione di montaggio. | Periodo di immagazzinaggio |
|---|---|---|---|
Temperata (Europa, USA, Canada, Cina e Russia, zone tropicali escluse) | Chiuso in contenitori, sigillato nella pellicola con disseccante e indicatore del grado di umidità. | Al coperto, protetto da pioggia e neve, non sottoposto a vibrazioni. | Al massimo 3 anni con controllo regolare dell'imballaggio e dell'indicatore del grado di umidità (umidità relativa dell'aria < 50%). |
aperto | Al coperto, chiuso a temperatura e umidità dell'aria costanti (5°C < ϑ < 50°C, umidità relativa dell'aria < 50%). Senza improvvise variazioni della temperatura e ventilazione controllata con filtro (senza sporco e senza polvere). Senza vapori aggressivi e senza vibrazioni. | 2 anni ed oltre con ispezioni regolari. Durante l'ispezione controllare la pulizia e i danni meccanici. Controllare che la protezione antiruggine sia intatta. | |
Tropicale (Asia, Africa, America Centrale e del Sud, Australia, Nuova Zelanda, zone temperate escluse) | Chiuso in contenitori, sigillato nella pellicola con disseccante e indicatore del grado di umidità. Protetto dai danni causati da insetti e dalla muffa mediante trattamento chimico. | Al coperto, protetto dalla pioggia, non sottoposto a vibrazioni. | Al massimo 3 anni con controllo regolare dell'imballaggio e dell'indicatore del grado di umidità (umidità relativa dell'aria < 50%). |
aperto | Al coperto, chiuso a temperatura e umidità dell'aria costanti (5°C < ϑ < 50°C, umidità relativa dell'aria < 50%). Senza improvvise variazioni della temperatura e ventilazione controllata con filtro (senza sporco e senza polvere). Senza vapori aggressivi e senza vibrazioni. Protezione contro i danni causati da insetti. | 2 anni ed oltre con ispezioni regolari. Durante l'ispezione controllare la pulizia e i danni meccanici. Controllare che la protezione antiruggine sia intatta. |