0x8480-12 - Límite de error de seguimiento fallo

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8480-12

S32

R/W**

1000

-8388608 –

8388607

(user)

Límite de error de seguimiento fallo

Este objeto define un límite de la diferencia de posicionamiento (error de seguimiento). Si se alcanza el límite, se devuelve en forma de fallo y el módulo de función pasa al estado de fallo. Puede desactivar la vigilancia de fallo de seguimiento especificando un valor 0.