0x8300-07 - Referenzfahrt Geschwindigkeit V2
Index-Sub | Typ | RW | Default | Wertebereich | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8300-07 | S32 | R/W** | 0 | -8388608 – 8388607 | (user) | Referenzfahrt-Geschwindigkeit V2 |
Dieses Objekt legt die Referenzfahrt Geschwindigkeit V2 zum Anfahren der Grundstellung fest. Die Geschwindigkeit V2 (0x8300-07) wird in der letzten Phase der Referenzfahrt beim Anfahren der Grundstellung (Offset: 0x8300-10) verwendet.