Zugriff auf das Objektverzeichnis
Die Kommunikation erfolgt über den E/A-Bereich. Die wichtigsten Daten aus dem Objektverzeichnis sind in den E/A-Bereich gemappt.Im Mapping enthalten ist auch der Bereich, über welchen sie azyklisch auf die Objekte des Funktionsmoduls zugreifen können. Beim azyklischen Zugriff wird jeder Zugriff auf das Objektverzeichnis vom Funktionsmodul quittiert.Das Mapping kann nicht geändert werden
HINWEIS