安装
在MOVIMOT® advanced中,内置编码器EI7C FS通过预安装在连接单元上的电缆连接至编码器输入端X3301。

警告

接线不当可能会导致编码器功能和内置编码器EI7C FS的监控失效。
死亡或重伤。
- 内置编码器EI7C FS只能与安全选件MOVISAFE® CSL51A/CSS51A一起使用。
- 只能将编码器信号连接到分散式电子设备的基本单元的指定插接头上。不允许连接其他设备或组件。
- 将内置编码器EI7C FS连接至安全选件MOVISAFE® CSL51A/CSS51A时,编码器电缆中不得同时传送TF信号。
- 如果设备中安装了安全选件MOVISAFE® CSS51A或MOVISAFE® CSL51A,固件版本为9.00的设备将禁用制动斩波器。
- 如果设备中安装了安全选件MOVISAFE® CSS51A或MOVISAFE® CSL51A并且已参数设定内置编码器EI7C FS,则固件版本为10.00及以上的设备将禁用制动斩波器。
- 当制动斩波器停用时,制动线圈无法用于耗散再生能量。请改用合适的制动电阻。
- 使用EI7C FS时,基本单元MOVIMOT® advanced必须通过外部DC 24 V电压供电。