Installation

Der Einbaugeber EI7C FS wird beim MOVIMOT® advanced über ein an der Anschlusseinheit vormontiertes Kabel mit dem Gebereingang X3301 verbunden.

WARNUNG

Durch unsachgemäße Verdrahtung können die Geberfunktion und Überwachungen für den Einbaugeber EI7C FS außer Kraft gesetzt werden.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Sie dürfen den Einbaugeber EI7C FS nur mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL51A/CSS51A verbinden.
  • Sie dürfen die Gebersignale nur an die dafür vorgesehenen Steckverbinder eines Grundgeräts der dezentralen Elektronik anschließen. Der Anschluss weiterer Geräte oder Baugruppen ist nicht zulässig.
  • Beim Anschluss des Einbaugebers EI7C FS an die Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL51A/CSS51A darf im Geberkabel kein TF-Signal mitgeführt werden.
  • Wenn eine Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS51A oder MOVISAFE® CSL51A im Gerät verbaut ist, deaktiviert das Gerät mit der Firmware-Version 9.00 den Brems-Chopper.
  • Wenn eine Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS51A oder MOVISAFE® CSL51A im Gerät verbaut und der Einbaugeber EI7C FS parametriert ist, deaktiviert das Gerät ab Firmware-Version 10.00 den Brems-Chopper.
  • Mit deaktiviertem Brems-Chopper kann die Bremsspule nicht zur Abfuhr von generatorischer Energie verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen einen passenden Bremswiderstand.
  • Beim Einsatz des EI7C FS muss das Grundgerät MOVIMOT® advanced mit externer DC 24 V-Spannung versorgt werden.