Irregularidade 26 Irregularidade externa
Irregularidades: 26.1 (1A01hex | 6657dec) Descrição: irregularidades externas via entrada digital/bit de controle | ||
|---|---|---|
| Resposta: Irregularidade externa | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi acionada por meio de uma entrada digital ou bit de uma palavra de comando. | – Eliminar a irregularidade externa. ou – Alterar a resposta à irregularidade externa em [Funções] > [Valores nominais] > [Ajustes básicos]. | |
Irregularidades: 26.3 (1A03hex | 6659dec) Descrição: Desligamento de emergência do módulo de potência | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O módulo de potência detectou uma irregularidade crítica e solicitou o desligamento de emergência externo. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidades: 26.4 (1A04hex | 6660dec) Descrição: irregularidade de monitoramento de temperatura do resistor de frenagem externo | ||
|---|---|---|
| Resposta: Resposta a irregularidade da resistência de frenagem externa | |
Causa | Ação | |
O interruptor de temperatura conectado à resistência de frenagem externa foi acionado. | – Verificar forma construtiva da resistência de frenagem. – Limpar a resistência de frenagem. – Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem. – Montar uma resistência de frenagem maior. – Verificar configuração do relé externo. – Otimizar ciclo de percurso para que haja menos energia em modo gerador. – Verificar os ajustes da função de descarga do armazenamento no módulo de software MOVIKIT® afetado. – Verificar a posição do conector no contato fêmea. | |