Défauts 26 Défaut externe

Défaut : 26.1 (1A01hex | 6657dec)

Description : Défaut externe via entrée digitale / bit de commande

 

Réaction : Défaut externe

Cause

Action

Défaut via entrée digitale ou bit d'un mot de commande.

– Éliminer le défaut externe.

ou

– Modifier la réaction au défaut externe sous [Fonctions] > [Consignes] > [Réglages de base].

Défaut : 26.3 (1A03hex | 6659dec)

Description : Coupure d'urgence de l'étage de puissance

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

L'étage de puissance a détecté un défaut critique et demandé la coupure d'urgence externe.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 26.4 (1A04hex | 6660dec)

Description : Défaut surveillance de température de la résistance de freinage externe

 

Réaction : Réaction au défaut résistance de freinage externe

Cause

Action

Le contact de température raccordé de la résistance de freinage externe a déclenché.

– Vérifier le sens de montage de la résistance de freinage.

– Nettoyer la résistance de freinage.

– Vérifier la configuration de la résistance de freinage.

– Monter une résistance de freinage de taille supérieure.

– Vérifier les réglages du dispositif de coupure externe.

– Optimiser le cycle de travail afin de produire moins d'énergie en mode générateur.

–- Vérifier les réglages de la fonction de décharge du module mémoire dans le module logiciel MOVIKIT® correspondant.

– Vérifier la position du connecteur dans la connecteur femelle.