Section de câble 4.0 mm2
Raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28129334 | HELUKABEL® Li9YYö | variable
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
M23, mâle, |
| M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert | ||||
CE / UL : 28114434 | HELUKABEL® Li9YYö | variable
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
M23, mâle, |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28114418 | HELUKABEL® Li9YYö | variable
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
M23, mâle, |
| M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert | ||||
CE / UL : 28114450 | HELUKABEL® Li9YYö | variable
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
M23, mâle, |
| Extrémité libre | ||||

