Fallo 32 Comunicación

Fallo: 32.2 (2002hex | 8194dec)

Descripción: Desbordamiento de la comunicación EtherCAT®/SBusPLUS

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

En la comunicación EtherCAT®/SBusPLUS se ha producido un desbordamiento de los datos de proceso.

– Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo.

– Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

– Compruebe el ajuste del tiempo de desbordamiento de la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS.

Fallo: 32.3 (2003hex | 8195dec)

Descripción: Señal de sincronización errónea

 

Reacción: Sincronización externa

Causa

Medida

La duración del periodo de la señal de sincronización no es correcta.

Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

Fallo: 32.4 (2004hex | 8196dec)

Descripción: No hay señal de sincronización

 

Reacción: Sincronización externa

Causa

Medida

Falta la señal de sincronización.

Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

Fallo: 32.5 (2005hex | 8197dec)

Descripción: Desbordamiento de sincronización

 

Reacción: Sincronización externa

Causa

Medida

Durante la sincronización a la señal de sincronización se ha producido un desbordamiento.

Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

Fallo: 32.6 (2006hex | 8198dec)

Descripción: Fallo al transmitir el set de parámetros

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante la transferencia del registro de parámetros a la unidad.

– Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo.

– Iniciar de nuevo la transmisión.

Fallo: 32.8 (2008hex | 8200dec)

Descripción: Timeout Usuario-Timeout

 

Reacción: Desbordamiento usuario: Reacción desbordamiento

Causa

Medida

El tiempo de timeout de la función Timeout de usuario ha expirado.

– Comprobar la comunicación.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 32.12 (200Chex | 8204dec)

Descripción: Desbordamiento de tiempo de funcionamiento manual

 

Reacción: Funcionamiento manual – Respuesta a desbordamiento

Causa

Medida

La conexión de comunicación al convertidor en el funcionamiento manual se ha interrumpido.

– Comprobar si hay demasiados programas activos en el PC de ingeniería.

– Aumente el ajuste del tiempo de desbordamiento en el funcionamiento manual.

Se ha creado un nuevo proyecto Scope.

– Confirme el fallo.

– Iniciar de nuevo el funcionamiento manual.

Se ha cargado una medición de scope desde el convertidor.

– Confirme el fallo.

– Iniciar de nuevo el funcionamiento manual.