X43: Conexión EtherCAT®/SBusPLUS (OUT)
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión para bus de campo basado en Ethernet o subred |
Tipo de conexión |
|---|
Industrial Mini I/O, zócalo de enchufe (hembra), tipo 1 |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | TX+ | Cable de transmisión (+) |
2 | TX- | Cable de transmisión (-) |
3 | RX+ | Cable de recepción (+) |
4 | Res. | Reservado |
5 | Res. | Reservado |
6 | RX- | Cable de recepción (-) |
7 | Res. | Reservado |
8 | Res. | Reservado |
En versiones con conector enchufable Mini-IO, SEW‑EURODRIVE suministra el soporte para cables de Ethernet (ref. de pieza 27804887) como pieza accesoria.