Cable de conexión
Información adicional
Sección del cable 1.5 mm2
Sección del cable 2.5 mm2
Sección del cable 4.0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® advanced DSI
Idioma
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Asignación de los conectores enchufables opcionales
X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
Cable de conexión