X3301 : entrées digitales de sécurité pour codeurs intégrés EI7C FS

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrées digitales de sécurité pour codeurs intégrés EI7C FS Cette fonction est disponible uniquement avec MOVIMOT® advanced et MOVIMOT® flexible.

Mode de raccordement

M12, 8 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

24V_HTL

Alimentation capteur DC 24 V pour codeurs intégrés EI7C FS

2

GND

Potentiel de référence pour des codeurs intégrés EI7C FS

3

A

Voie de codeur A

4

/A

Voie de codeur /A

5

B

Voie de codeur B

6

/B

Voie de codeur /B

7

res.

réservé

8

res.

réservé