MOVIMOT® advanced con motor DR2C..A

MOVIMOT® advanced con motor DR2C..A (≙ IE5)

Descripción

Unidad de accionamiento compuesta de reductor, motor síncrono y variador de frecuencia descentralizado

Potencia

  • 0.69 kW – 6.80 kW
  • 0.69 kW – 7.38 kW

Capacidad de sobrecarga

Hasta 270 %El valor se refiere al par IE5 de la unidad de accionamiento.

Datos del accionamiento

(sin reductor)

Rango de par

  • Clase de velocidad 2000 min-1: 3.3 Nm – 32.5 Nm
  • Clase de velocidad 3000 min-1: 3.6 Nm – 23.5 Nm

Rango de regulación de velocidad (sin encoder): 1:40

  • Clase de velocidad 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
  • Clase de velocidad 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1

Rango de regulación de velocidad (con encoder): en preparación

Opciones

  • Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
  • Conector enchufable /IV
  • Protección del motor /TF
  • Seccionador de carga con contacto de respuesta /D11
  • Resistencia de frenado integrada /BW1
  • Racor de compensación de presión de electrónica /PE
  • Ventilador de metal /AL
  • Tapa protectora /C
  • Aislamiento del devanado reforzado /RI
  • 2.° extremo del eje en el motor/motor freno /2W
  • Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®