Puesta en marcha
Información adicional
- Indicaciones para la puesta en marcha
- Requisitos para la puesta en marcha
- Interruptores DIP
- Procedimiento de puesta en marcha
- Puesta en marcha con la consola de programación CBG21A
- Puesta en marcha con la consola de programación CBG11A
- Asignación de los datos de proceso -> Módulo de función MOVIKIT® "5PD Velocity Drive"
- Configurar el comportamiento del accionamiento en parada (FCB02, FCB13, FCB14)
- Puesta en marcha de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A