安装位置
MOVIMOT® advanced | ||
|---|---|---|
环境温度 |
| 参见环境条件一章 |
防护等级 | IP | 默认:IP65,根据EN 60529标准(箱体关闭且所有的电缆套管已封闭) |
污染等级 |
| 2类,符合IEC 60664-1 |
过压类别 |
| III类,符合IEC 60664-1 |
安装高度 | h | 高度≤ 1000 m时,不受限制。 高度> 1000 m时,受以下限制:
|
机械强度证明 |
| 参见章节环境条件 |
MOVIMOT® advanced | ||
|---|---|---|
环境温度 |
| 参见环境条件一章 |
防护等级 | IP | 默认:IP65,根据EN 60529标准(箱体关闭且所有的电缆套管已封闭) |
污染等级 |
| 2类,符合IEC 60664-1 |
过压类别 |
| III类,符合IEC 60664-1 |
安装高度 | h | 高度≤ 1000 m时,不受限制。 高度> 1000 m时,受以下限制:
|
机械强度证明 |
| 参见章节环境条件 |