Instalação conforme UL
INFORMAÇÃO

Devido a exigências da UL, o capítulo seguinte será sempre impresso em inglês e parcialmente em francês, independentemente do idioma desse documento.
Observe the following notes for UL-compliant installation:
The devices are for use only in industrial machinery NFPA 79 applications.
For use in a Pollution Degree 1 or Pollution Degree 2 environmental only.
Informações adicionais