Palavra de comando 2
INFORMAÇÃO

É possível definir o estado operacional dos bits de parâmetro na configuração do participante na AS-Interface Mestre. O valor padrão dos bits de parâmetro geralmente é "1".
Palavra de comando 2 - Bits de parâmetros acíclicos da AS-Interface | |||||
---|---|---|---|---|---|
PO (AS- | PA2Palavra de dados PA 2 (unidade) | Função
| Largura de dados utilizáveis da AS-Interface | ||
PO 0 | 0 | Sem função | 4 bits | ||
PO 1 | 1 | Sem função | |||
PO 2 | 2 | Sem função | |||
PO 3 | 3 | Bit reservado para AS-Interface -> Bit permanentemente "0" | Participante A/B, Participante duplo | ||
Sem função | Participante binário | ||||
– | 4 | Sem função |
| ||
– | 5 | Sem função | |||
– | 6 | Sem função | |||
– | 7 | Sem função | |||
– | 8 | Sem função | |||
– | 9 | Sem função | |||
– | 10 | Sem função | |||
– | 11 | Sem função | |||
– | 12 | Sem função | |||
– | 13 | Sem função | |||
– | 14 | Sem função | |||
– | 15 | Sem função |