Steuerwort 2
HINWEIS

Den Einschaltzustand der Parameterbits können Sie bei der Teilnehmerkonfiguration im AS-Interface-Master einstellen. Die Standardeinstellung des Wertes der Parameterbits ist üblicherweise "1".
Steuerwort 2 - Azyklische Parameterbits des AS-Interface | |||||
---|---|---|---|---|---|
PO (AS- | PA2PA-Datenwort 2 (Gerät) | Funktion
| Nutzbare Datenbreite des AS-Interface | ||
PO 0 | 0 | Keine Funktion | 4 Bit | ||
PO 1 | 1 | Keine Funktion | |||
PO 2 | 2 | Keine Funktion | |||
PO 3 | 3 | Reserviertes Bit für AS-Interface -> Bit dauerhaft "0" | A/B-Teilnehmer, Doppelteilnehmer | ||
Keine Funktion | Binärteilnehmer | ||||
– | 4 | Keine Funktion |
| ||
– | 5 | Keine Funktion | |||
– | 6 | Keine Funktion | |||
– | 7 | Keine Funktion | |||
– | 8 | Keine Funktion | |||
– | 9 | Keine Funktion | |||
– | 10 | Keine Funktion | |||
– | 11 | Keine Funktion | |||
– | 12 | Keine Funktion | |||
– | 13 | Keine Funktion | |||
– | 14 | Keine Funktion | |||
– | 15 | Keine Funktion |